Connettore incassato SACC-EC, femmina, M12, con cavo litz in TPE da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1508349
1513761
1520042
1523447
1523489
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)

17.64 €

1 49 giorni 1.51.200.3444250

22.49 €

9 91 giorni 0.51.150.258230

16.42 €

12 53 giorni 0.51.200.345460

15.79 €

12 53 giorni 0.51.200.3444250

22.49 €

9 91 giorni 0.51.150.258230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico