Codice articolo del costruttore: 1424130
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.63 €
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424130
Lunghezza(m) | 0.5 | Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 63 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | T | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Montaggio a contatto | Materiale guaina | PP | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-MCI, codifica T, fili litz lungo 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1424130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424130.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali