Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1419784 |
1441587 |
1441600 |
1441626 |
1441642 |
1441684 |
1441707 |
1441723 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Codifica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 67 giorni | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | A | |||
32.21 € | 6 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | A | |||
39.76 € | 5 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | A | |||
15.73 € | 12 | 67 giorni | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | D | |||
16.90 € | 11 | 67 giorni | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | A | |||
19.69 € | 10 | 91 giorni | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | A | |||
31.94 € | 6 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | A | |||
38.65 € | 5 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | A |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco | Materiale guaina | TPE |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Codifica
Attributi opzionali