Connettore incassato SACC-SQ, femmina, M12, codifica D, con filo in TPE litz da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1440960
1441639
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.37 €

11 53 giorni

16.32 €

12 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.20 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 4
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica D Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico