Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1419797 |
1441590 |
1441613 |
1441655 |
1441697 |
1441710 |
1441736 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 12 | 53 giorni | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | |||
41.29 € | 5 | 91 giorni | 1.20 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | |||
51.59 € | 4 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 | |||
17.16 € | 11 | 7 giorni | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | |||
25.45 € | 8 | 7 giorni | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | |||
40.60 € | 5 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 12 | 1.50 | 30 | |||
50.58 € | 4 | 91 giorni | 1.10 | 0.14 | 17 | 1.50 | 30 |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa, integrata |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Attributi opzionali