Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1554733
Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettori a innesto per installazione SACC-DSI-M12 FS, il codice articolo è il seguente: 1554733.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1554733.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali