Connettori a innesto per installazione SACC-DSI-M12FS, con filo TPE litz da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1554717

Codice componente
1554717
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.85 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Au Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettori a innesto per installazione SACC-DSI-M12FS, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1554717.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1554717.

Supporto tecnico