Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1405221 |
1458868 |
1554555 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.22 € | 6 | 91 giorni | 8 | 2 | 30 | Lega di rame | Au | Raccordo pannello anteriore | |||
31.68 € | 6 | 67 giorni | 5 | 4 | 60 | CuZn | Ni/Au | - | |||
31.05 € | 6 | 67 giorni | 4 | 4 | 250 | Lega di rame | Au | - |
Loading...
Lunghezza(m) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Attacchi per collegamento sensore/attuatore
Attributi opzionali