Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1693380
CN1 | Connettore femmina, angolo retto | CN2 | connettore maschio, dritto | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40–80 | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 24 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | + LED |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete 1.5m, il codice articolo è il seguente: 1693380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1693380.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali