Cavo di rete 5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1522464

Codice componente
1522464
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.65 €

5 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Cavo, estremità aperta Gamma temperatura(°C) -25–80
Numero di pin 6 Corrente nominale(A) 1.50 Tensione nominale(V AC) 30
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Nero Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Cavo di rete 5m, il codice articolo è il seguente: 1522464.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522464.

Supporto tecnico