Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1436479 |
1436482 |
1513444 |
1529399 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 giorni | 3 | 60 V AC | Saldatura | |||
26.54 € | 7 | 7 giorni | 4 | 30 V AC | Terminale a vite | |||
17.23 € | 11 | 7 giorni | 4 | 30 V AC | Terminale a vite | |||
15.41 € | 12 | 7 giorni | 3 | 60 V AC | Terminale a vite |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 max. |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore femmina, angolo retto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali