Connettore a innesto SACC-M 8FS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1542907
1542910
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Tensione nominale (dettagli)
(V)

30.60 €

6 7 giorni 360 V AC

31.89 €

6 7 giorni 430 V AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP67 Sezione connettore(mm²) 0.50 max.
Codifica A Collegamento (componenti) Terminale a vite Lato collegamento tipo di filettatura M8
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Connettore femmina, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico