Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1436466
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 26.54 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di pin: 4
Tensione nominale (dettagli): 30 V AC V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1436466
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 max. |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio, ad angolo | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M 8MR, il codice articolo è il seguente: 1436466.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1436466.
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1436453 |
1554209 |
1699902 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 giorni | 3 | 60 V AC | |||
16.96 € | 11 | 7 giorni | 4 | 30 V AC | |||
15.09 € | 13 | 7 giorni | 3 | 60 V AC |