Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1441024 |
1542884 |
1542897 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 giorni | 1.55 | 3 | 60 V AC | Con perforazione d'isolante | |||
30.60 € | 6 | 7 giorni | - | 3 | 60 V AC | Terminale a vite | |||
31.89 € | 6 | 70 giorni | - | 4 | 30 V AC | Terminale a vite |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.50 max. |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali