Codice articolo del costruttore: 1500253
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 41.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1500253
Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 max. | Numero di pin | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale (dettagli)(V) | 60 V AC | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M16 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore femmina, angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M16FR, il codice articolo è il seguente: 1500253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1500253.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali