Connettore a innesto SACC-M16FS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1500554

Codice componente
1500554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.17 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Sezione connettore(mm²) 0.25 max. Numero di pin 14
Tensione nominale (dettagli)(V) 60 V AC Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento tipo di filettatura M16
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Connettore femmina, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M16FS, il codice articolo è il seguente: 1500554.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1500554.

Supporto tecnico