Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1456268 |
1456271 |
1456284 |
1521300 |
1521313 |
1521342 |
1521355 |
1521384 |
1521397 |
1559071 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.33 € | 4 | 7 giorni | 9 | 2.50 max. | 5 | Terminale a vite | |||
49.22 € | 4 | 7 giorni | 9 | 2.50 max. | 5 | Terminale a vite | |||
49.22 € | 4 | 7 giorni | 9 | 2.50 max. | 5 | Terminale a vite | |||
32.31 € | 6 | 7 giorni | 4 | 1.50 max. | 3 | Con perforazione d'isolante | |||
32.31 € | 6 | 7 giorni | 4 | 1.50 max. | 3 | Con perforazione d'isolante | |||
34.13 € | 6 | 7 giorni | 9 | 1.50 max. | 4 | Terminale a vite | |||
34.13 € | 6 | 7 giorni | 9 | 1.50 max. | 4 | Terminale a vite | |||
38.09 € | 5 | 7 giorni | 9 | 1.50 max. | 5 | Terminale a vite | |||
38.09 € | 5 | 7 giorni | 9 | 1.50 max. | 5 | Terminale a vite | |||
38.57 € | 5 | 7 giorni | 9 | 1.50 max. | 5 | Terminale a vite |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 300 V AC | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | 7/8" | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore femmina, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali