Connettore a innesto SACC-MINMR (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1456242
1456255
1521465
1521481
1521504
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

49.22 €

4 7 giorni 92.50 max.5

49.22 €

4 74 giorni 92.50 max.5

35.79 €

6 61 giorni 41.50 max.3

38.20 €

5 7 giorni 91.50 max.4

42.16 €

5 7 giorni 91.50 max.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Tensione nominale (dettagli)(V) 300 V AC Codifica A
Collegamento (componenti) Terminale a vite Lato collegamento tipo di filettatura 7/8" Lato collegamento A (sensori/attuatori) Connettore maschio, angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, angolo retto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico