Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1542952 |
1542965 |
1542978 |
1543016 |
1559592 |
1559602 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 giorni | 4 | - | 0.75 max. | - | 4 | 250 V AC | Terminale a vite | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | 4 | - | 0.75 max. | - | 5 | 60 V AC | Terminale a vite | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | 4 | - | 0.75 max. | - | 5 | 60 V AC | Terminale a vite | |||
19.74 € | 10 | 7 giorni | 4 | - | 0.75 max. | - | 5 | 60 V AC | Terminale a vite | |||
42.22 € | 5 | 7 giorni | 1.50 | 1.05 | 0.14 max. | -25 - +85 | 12 | 30 V AC | Ad attacco rapido | |||
48.26 € | 4 | 7 giorni | 1.50 | 1.05 | 0.14 max. | -25 - +85 | 17 | 30 V AC | Ad attacco rapido |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali