Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430611 |
1430653 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Diametro esterno (mm) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.20 € | 5 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | - | Connettore femmina, dritto | |||
45.20 € | 5 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | 1 | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 12 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN2
Diametro esterno(mm)
Tipo connettore
Attributi opzionali