Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430640 |
1430682 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110.65 € | 2 | 7 giorni | connettore femmina, dritto | Connettore femmina, dritto | |||
110.65 € | 2 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Diametro esterno(mm) | 1 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 12 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN2
Tipo connettore
Attributi opzionali