Cavo per sensore / attuatore SAC-17P, maschio ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1430242
1430271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

75.68 €

3 Preventivo 1.5

184.90 €

1 Preventivo -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore maschio, angolo retto Gamma temperatura(°C) -40–80
Numero di pin 17 Corrente nominale(A) 1.50 Tensione nominale(V AC) 30
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico