Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN2 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
Attributi opzionali