Cavo per sensore / attuatore SAC-17P- 3,0-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1430828

Codice componente
1430828
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

74.60 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 1
Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Numero di pin 17 Corrente nominale(A) 1.50
Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-17P- 3,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1430828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1430828.

Supporto tecnico