Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1430200 |
1430226 |
1430695 |
1430721 |
1555266 |
1555279 |
1555282 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Colore cavo | Materiale guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.68 € | 3 | Preventivo | 1.5 | Nero | PUR | |||
120.65 € | 2 | Preventivo | - | Nero | PUR | |||
60.50 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | - | PUR | |||
140.40 € | 2 | 7 giorni | - | - | PUR | |||
51.80 € | 4 | 7 giorni | 1.5 | Nero | PVC | |||
57.20 € | 4 | 7 giorni | - | Nero | PVC | |||
64.40 € | 3 | 7 giorni | - | Nero | PVC |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Diametro esterno(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 17 | Corrente nominale(A) | 1.50 |
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Colore cavo
Materiale guaina
Attributi opzionali