Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1410749
CN1 | Femmina con super tenuta, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 2 | Corrente nominale(A) | 8 | Tensione nominale(V AC) | 24 |
Colore cavo | Nero | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | PUR |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-2P-3,0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1410749.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1410749.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali