Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1414994
CN1 | Femmina DT06-6S, dritto | CN2 | Maschio DT04-2P, dritto | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 2 | Corrente nominale(A) | 8 | Tensione nominale(V AC) | 48 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | PUR |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-2P-DTMS, il codice articolo è il seguente: 1414994.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414994.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali