Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1410752 |
1410753 |
1410755 |
1410756 |
1410757 |
1410759 |
1410760 |
1410761 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Lunghezza (m) | Materiale contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.63 € | 10 | Preventivo | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | CuZn | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
22.00 € | 9 | Preventivo | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | CuZn | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
26.50 € | 7 | Preventivo | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | CuZn | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
37.75 € | 5 | Preventivo | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | CuZn | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | |||
31.18 € | 6 | Preventivo | [Femmina dritto] Femmina con super tenuta, dritto | 0.3 | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
31.85 € | 6 | Preventivo | [Femmina dritto] Femmina con super tenuta, dritto | 0.6 | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
33.88 € | 6 | Preventivo | [Femmina dritto] Femmina con super tenuta, dritto | 1.5 | - | Cavo per sensore/attuatore | |||
37.25 € | 5 | Preventivo | [Femmina dritto] Femmina con super tenuta, dritto | - | - | Cavo per sensore/attuatore |
Loading...
CN2 | Maschio con super tenuta, dritto | Gamma temperatura(°C) | -40–80 | Numero di pin | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 8 | Tensione nominale(V AC) | 24 | Colore cavo | Nero |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | PUR |
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Materiale contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Attributi opzionali