Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-2,5-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1519862

Codice componente
1519862
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.45 €

15 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Lunghezza(m) 2.5
Diametro esterno(mm) 1.17 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-2,5-PUR, il codice articolo è il seguente: 1519862.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1519862.

Supporto tecnico