Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-8,0-PVC (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1506749

Codice componente
1506749
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.71 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto Lunghezza(m) 8
Diametro esterno(mm) 1.26 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 24 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto
Materiale guaina PVC Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-8,0-PVC, il codice articolo è il seguente: 1506749.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1506749.

Supporto tecnico