Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1434934 |
1434947 |
1434950 |
1434963 |
1435182 |
1435195 |
1435331 |
1435344 |
1435357 |
1435360 |
1435483 |
1435496 |
1435519 |
1435645 |
1435658 |
1438901 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 9 | 54 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | 0.3 | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | 0.6 | |||
23.53 € | 8 | 54 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | 1.5 | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide | - | |||
20.83 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 0.3 | |||
21.50 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 0.6 | |||
20.83 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 0.3 | |||
21.50 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 0.6 | |||
23.53 € | 8 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | 1.5 | |||
26.90 € | 7 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo B/BD | - | |||
20.83 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | 0.3 | |||
21.50 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | 0.6 | |||
26.90 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo C | - | |||
21.50 € | 9 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | 0.6 | |||
23.53 € | 8 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo CI | 1.5 | |||
32.15 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 7.5 |
Loading...
CN1 | Connettore maschio, angolo retto | Diametro esterno(mm) | 1.50 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 24 |
Valore nominale IP | IP65 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
CN2
Lunghezza(m)
Attributi opzionali