Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414448 |
1414449 |
1439340 |
1439353 |
1439366 |
1439395 |
1668645 |
1668894 |
1668904 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 € | 15 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | -40–80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Nero | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
14.20 € | 13 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | -40–80 | 4 | 250 | - | M12 | - | Nero | - | - | CuSn | - | Au | PVC | - | |||
20.20 € | 1 | 18 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | [Altro] Connettore a solenoide | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | Sì | |||
22.24 € | 1 | 7 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | [Altro] Connettore a solenoide | 1.5 | 1.50 | 0.5 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | PUR | - | - | Sì | |||
25.60 € | 1 | 7 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | [Altro] Connettore a solenoide | - | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | Sì | |||
22.24 € | 1 | 18 giorni | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | [Altro] Connettore a solenoide tipo BI | 1.5 | - | - | - | - | 24 | - | M12 | - | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, angolo retto | - | - | - | - | Sì | |||
19.76 € | 10 | 43 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | 1.27 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Sì | |||
20.25 € | 9 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Nero | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | - |
Loading...
Numero di pin | 3 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Merci industriali
Attributi opzionali