Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.45 € | 18 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | - | - | |||
11.95 € | 16 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | - | - | |||
13.95 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PVC | - | - | |||
18.14 € | 11 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.3 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
18.38 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.6 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
19.10 € | 10 | 30 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
20.30 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | - | |||
22.10 € | 9 | 43 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Cavo per sensore/attuatore | PUR | - | - | |||
16.95 € | 11 | 30 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
46.78 € | 4 | 43 giorni | [Altro] Connettore a solenoide Festo | [Altro] Connettore a solenoide Festo | 0.3 | - | - | 0.25 | - | - | 2 | - | 24 | - | IP67 | M8 | A | - | - | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | - | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
33.70 € | 6 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - | - | - | |||
37.90 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - | - | - | |||
31.18 € | 6 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 0.6 | - | - | - | - | -40–80 | 3 | - | 48 | - | - | M8 | - | Nero | - | - | - | CuSn | - | Au | Con schermatura | Cavo per sensore/attuatore | - | - | - | |||
20.71 € | 1 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | Sì | |||
18.71 € | 1 | 16 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
18.95 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
42.75 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
21.40 € | 1 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 2.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
11.05 € | 17 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Connettore femmina M8, terminale diretto / libero | - | |||
13.15 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Connettore M8, estremità dritte / libere | - | |||
15.95 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore maschio, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Femmina M8, estremità dritte / libere | - | |||
18.32 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.3 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Boccola M8, dritto / maschio M8 | - | |||
18.74 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.6 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Femmina M8, dritto / maschio M8 | - | |||
20.00 € | 10 | 9 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Boccola M8, dritto / maschio M8 | - | |||
22.10 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Femmina M8, dritto / maschio M8 | - | |||
20.00 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Femmina M8, ad angolo / maschio M8 | - | |||
22.10 € | 9 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | - | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Boccola M8, ad angolo / maschio M8 | - | |||
18.57 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
18.57 € | 10 | 30 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
18.99 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
20.25 € | 9 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
24.91 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
31.91 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
24.85 € | 1 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
27.85 € | 7 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
19.31 € | 1 | 16 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - | |||
19.31 € | 1 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Nero | - | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Tipo (misc.)
Merci industriali
Attributi opzionali