Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1693872
CN1 | Connettore femmina, angolo retto | CN2 | Connettore femmina, angolo retto | Lunghezza(m) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.05 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Numero di pin | 3 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 24 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Colore cavo | Arancione | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore femmina ad angolo M12, il codice articolo è il seguente: 1693872.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1693872.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali