Cavo per sensore / attuatore SAC-3P- -10,0-PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403773
1453821
1506532
1508378
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Tensione nominale
(V AC)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2

16.95 €

11 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta---40–8048-M8----CuSn-AuCavo per sensore/attuatorePVC

19.20 €

10 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta---25–80250-M12----CuSn-AuCavo per sensore/attuatore-

16.95 €

11 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta---25–8048-M8----CuSn-AuCavo per sensore/attuatore-

16.95 €

100 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto1.250.25-60IP65M8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PVC-Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4 Colore cavo Nero

Supporto tecnico