Cavo per sensore / attuatore SAC-3P-M12Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1519956
1525924
1668962
1668975
1668988
1668991
1669000
1669013
1669026
1669686
1669699
1669754
1671331
1671344
1671357
1671360
1671373
1671399
1671441
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Colore cavo Collegamento (componenti) Tipo connettore Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Merci industriali

33.98 €

1 7 giorni Connettore femmina, angolo rettoConnettore femmina, angolo retto0.61.520.34250M12Giallo-Connettore femmina, angolo retto-

35.35 €

1 18 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto-1.520.3460M12Giallo-Adattatore, forma a Y--

34.67 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto0.61.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

37.55 €

5 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto1.51.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

42.35 €

5 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto-1.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

33.71 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto0.31.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

34.67 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto0.61.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

37.55 €

5 43 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto1.51.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

42.35 €

5 43 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto-1.270.34250M12Nero-Adattatore, forma a Y--

18.35 €

10 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto1.51.270.34250M12NeroCavo con estremità apertaConnettore maschio, dritto--

23.15 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.270.34250M12NeroCavo con estremità apertaConnettore maschio, dritto--

29.55 €

7 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta[Maschio dritto] connettore maschio, dritto-1.270.34250M12NeroCavo con estremità apertaConnettore maschio, dritto--

32.41 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoconnettore femmina, dritto0.31.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

33.37 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoconnettore femmina, dritto0.61.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

36.25 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoconnettore femmina, dritto1.51.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

41.05 €

5 7 giorni connettore maschio, drittoconnettore femmina, dritto-1.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

32.41 €

6 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto0.31.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

36.25 €

6 43 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto1.51.170.2560M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y--

52.15 €

4 7 giorni connettore maschio, drittoConnettore femmina, angolo retto-1.170.2524M12, M8Nero-Adattatore, forma a Y+ LED-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP65
Codifica A Connettore standard Connettore per sensore Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico