Connettore maschio collegabile SACC-M 8MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1501252
1501265
1681156
1681169
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione connettore
(mm²)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Attacco Collegamento (componenti)

17.82 €

11 7 giorni 14–5N0.536060VitiViti

18.99 €

10 7 giorni 0.14–0.50.543030VitiViti

15.09 €

13 7 giorni 0.08 - 0.250.2536060SaldaturaSaldatura

16.96 €

11 7 giorni 08–25N0.2543030SaldaturaSaldatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore maschio, dritto CN2 Personalizzabile Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Corrente nominale(A) 4 Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore maschio, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Tipo (misc.) Maschio M8, dritto

Supporto tecnico