Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore maschio ad angolo M12 SPEEDCON, connettore femmina ad angolo M12 SPEEDCON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403632
1403633
1403634
1403635
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

44.38 €

5 43 giorni 0.3

45.30 €

5 7 giorni 0.5

47.60 €

4 43 giorni -

52.20 €

4 43 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 2.55
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -25 - +90 Numero di pin 2
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Colore cavo Viola
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Materiale guaina PUR
Con tenuta Speedcon Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico