Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1518106 |
1518119 |
1518122 |
1518135 |
1518148 |
1518151 |
1518164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 5 | 7 giorni | 0.3 | |||
45.30 € | 5 | 7 giorni | 0.5 | |||
47.60 € | 4 | 7 giorni | - | |||
52.20 € | 4 | 7 giorni | - | |||
66.00 € | 3 | 7 giorni | - | |||
89.00 € | 3 | 7 giorni | - | |||
112.00 € | 2 | 7 giorni | 15 |
Loading...
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Diametro esterno(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 2 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B | Colore cavo | Viola |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Materiale guaina | PUR |
Con tenuta | Speedcon | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali