Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1507340 |
1507353 |
1507366 |
1507379 |
1507382 |
1507395 |
1507405 |
1511433 |
1524132 |
1524145 |
1525445 |
1529221 |
1530249 |
1530252 |
1578777 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Numero di pin | Tensione nominale (V AC) | Con tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 5 | 7 giorni | 0.3 | 2 | 48 | A vite | |||
45.30 € | 5 | 7 giorni | 0.5 | 2 | 48 | A vite | |||
47.60 € | 4 | 7 giorni | - | 2 | 48 | A vite | |||
52.20 € | 4 | 7 giorni | - | 2 | 48 | A vite | |||
66.00 € | 3 | 7 giorni | - | 2 | 48 | A vite | |||
89.00 € | 3 | 7 giorni | - | 2 | 48 | A vite | |||
112.00 € | 2 | 7 giorni | 15 | 2 | 48 | A vite | |||
58.25 € | 1 | 8 giorni | 7 | 4 | 60 | A vite | |||
100.83 € | 1 | 11 giorni | 20 | 2 | 60 | Speedcon | |||
109.79 € | 1 | 22 giorni | 30 | 4 | 60 | A vite | |||
46.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 2 | 60 | Speedcon | ||
46.60 € | 1 | 7 giorni | 4 | 2 | 60 | Speedcon | |||
60.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 2 | 60 | Speedcon | ||
117.64 € | 1 | 7 giorni | 25 | 2 | 60 | Speedcon | |||
73.93 € | 1 | 7 giorni | 12 | 2 | 60 | A vite |
Loading...
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Diametro esterno(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Corrente nominale(A) | 4 |
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B |
Colore cavo | Viola | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Materiale guaina | PUR | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Con tenuta
Attributi opzionali