Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1524381 |
1524404 |
1569456 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Colore cavo | Con tenuta | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.35 € | 3 | 7 giorni | - | 1.55 | 0.34 | -40 – +105 | 48 | Viola | A vite | Con schermatura | |||
118.85 € | 2 | 7 giorni | 15 | 1.55 | 0.34 | -40 – +105 | 48 | Viola | A vite | Con schermatura | |||
52.90 € | 4 | 7 giorni | - | 0.98 | 0.14 | -25 - +90 | 60 | Blu | Speedcon | Senza alogeni |
Loading...
CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | connettore maschio, dritto | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | D | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Colore cavo
Con tenuta
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali