Cavo di sistema Bus SAC-4P, maschio dritto M8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1543249
1543252
1543265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.30 €

6 7 giorni

50.90 €

4 7 giorni

81.90 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Diametro esterno(mm) 0.97
Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 4
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A Colore cavo Viola
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Materiale guaina PUR Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico