Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.22 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | B | Colore cavo | Viola | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Materiale guaina | PUR | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali