Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1507421 |
1507434 |
1507447 |
1507450 |
1519354 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Tensione nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 giorni | - | 48 | |||
45.50 € | 4 | 7 giorni | - | 48 | |||
69.50 € | 3 | 7 giorni | - | 48 | |||
93.50 € | 2 | 7 giorni | 15 | 48 | |||
23.91 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | 60 |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Diametro esterno(mm) | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +105 | Numero di pin | 5 |
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Colore cavo | Viola | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale guaina | PUR |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Tensione nominale(V AC)
Attributi opzionali