Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1518229

Codice componente
1518229
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.50 €

4 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Cavo, estremità aperta Diametro esterno(mm) 1.95
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 – +105 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Viola
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Materiale guaina PUR Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1518229.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1518229.

Supporto tecnico