Connettore maschio incassato sistema Bus SACCBP, M12, codifica B, SPEEDCON, montaggio posteriore / a vite, con cavo Bus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1437504
1437669
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Numero di pin

52.48 €

4 84 giorni 2.550.252

52.85 €

4 84 giorni -0.225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico