Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1437708 |
1437766 |
1437779 |
1437782 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.02 € | 4 | 84 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Altro] femmina, incorporata | - | 0.98 | 0.14 | 60 | M12 | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Presa, integrata | - | PUR | - | |||
45.72 € | 4 | 7 giorni | - | - | 0.5 | - | - | 250 | - | - | - | - | CuZn | PVC | Ni/Au | |||
47.94 € | 4 | 84 giorni | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | CuZn | PVC | Ni/Au | |||
52.48 € | 4 | 84 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Altro] femmina, incorporata | - | 1.55 | 0.34 | 250 | M12 | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Presa, integrata | - | PUR | - |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | D | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Attributi opzionali