Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419076
CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Numero di pin | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 48 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Materiale contatto | CuSn |
Materiale guaina | PUR | Superficie di contatto | Ni/Au | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo sistema Bus SAC-5P, connettore maschio ad angolo M12 SPEEDCON, connettore femmina ad angolo M12 SPEEDCON, il codice articolo è il seguente: 1419076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419076.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali