Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | Personalizzabile | Diametro esterno(mm) | 1.33 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.14–0.5 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.38 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 |
Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Valore nominale IP | IP68 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Attacco | Connessione veloce Piercecon® | Collegamento (componenti) | Ad attacco rapido |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Tipo (misc.) | Maschio M8, dritto |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Attributi opzionali