Connettore SACC, maschio dritto M8, schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1506901
1506914
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tipo (misc.)

24.02 €

8 7 giorni 36060M8 maschio, con protezione, dritto

25.47 €

8 7 giorni 43030Maschio M8, schermato, dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore maschio, dritto CN2 Personalizzabile Sezione connettore(mm²) 0.08 - 0.25
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 - +85 Corrente nominale(A) 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Codifica A Attacco Saldatura Collegamento (componenti) Saldatura
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico